Sky Connect Tracker III

Sky Connect Tracker III

Esse sucessor de última geração cheio de recursos ostenta novas capacidades e um acesso embutido para atualizações futuras.

Sky Connect Family

O Sky Connect® Tracker III, é o coração do sistema de gerenciamento de missão para operadores de helicópteros. É um dos sistemas mais confiáveis e implantados que cumprem o Monitoramento de Dados de Voo (FDM), em conformidade com a regra 135.607 da FAA para operadores de Helicóptero Ambulância Aérea. Facilmente instalado em qualquer plataforma de helicóptero, o Tracker III é ideal para clientes atuais do Rastreador Sky Connect (usa a bandeja de montagem existente), aqueles que usam outros sistemas, ou qualquer um que procura um sistema de gerenciamento de conscientização de missão. O Tracker III é o novo núcleo de tecnologia, parte da comprovada e confiável família Sky Connect, assegurando excelência em confiabilidade, serviço e suporte. O sistema Sky Connect também possui um caminho interno que possibilita futuras atualizações.

A função de Monitoramento de dados de voo do Tracker III fornece um meio de coletar dados de sistemas de bordo por meio de diversas interfaces, de forma a gravar e comunicar o desempenho da aeronave e futuras necessidades de manutenção. Podem ser gerados alertas configuráveis pelo usuário, com base na ultrapassagem de limites. As mensagens de alerta são comunicadas ao centro de operações em terra utilizando a rede de satélites Iridium.

Pequeno e poderoso

Sistemas compactos sempre foram um dos principais benefícios dos produtos do Rastreador Sky Connect. A nova tecnologia tornou possível aumentar os recursos de comunicação do Tracker III, ao mesmo tempo que integra a unidade conversora ARINC 429 anteriormente separada. Na verdade, a nova unidade substituível da linha (LRU) se encaixará nas bandejas de instalação existentes, simplificando as atualizações do Tracker III para clientes existentes do Sky Connect.

O Sky Connect Tracker III é um aprimoramento de seu antecessor robusto, fornecendo significativamente mais capacidade praticamente no mesmo fator de formato:

  • Canais duplos permitem rastreamento simultâneo e recursos de voz
  • Um backup interno de energia não-bateria transmite relatórios de posição final após o piloto desligar a aeronave ou se qualquer incidente interromper a energia da aeronave
  • A nova LRU se ajusta à bandeja e fiação existentes com mínima ou nenhuma alteração.
  • Um monitor multifuncional montado na LRU substitui as luzes de status do LED, permitindo configuração simplificada, monitoramento de status e solução de problemas.

O sistema cumpre integralmente os requisitos para operadores que voam sob contrato para agências dos EUA, Canadá e outras que participam de combate a incêndios aéreos e outras missões que exigem rastreamento autônomo. O Rastreador Sky Connect fornece dados de posicionamento a agências governamentais autorizadas e pode ser atualizado para oferecer suporte a serviços de rastreamento específicos de frotas adicionais, incluindo recursos de mensagens de texto e telefonia bidirecionais.

Principais recursos:

  • Rastreamento - rastreamento do status da aeronave em tempo real, em todo o mundo (estacionado, taxiando, em voo, atrasado); Localização no GPS, faixa, velocidade; rota de voo planejada; tempo estimado de chegada (ETA)
  • Texto - mensagens de texto bidirecionais em todo o mundo
  • Voz - serviço mundial de telefonia por voz
  • Voz dupla e modo duplo - dois canais independentes. Isso significa que você não precisa escolher entre acompanhar ou fazer chamadas - com o Sky Connect Tracker III você pode fazer os dois ao mesmo tempo.
  • Mapeamento digital - Pacote de mapeamento robusto incluído no sistema
  • Certificados adicionais de tipo suplementar para A109, AS332, BK117, EC145 e S92 estão atualmente em desenvolvimento.

Vídeos Relacionados