Helicóptero Kaman K-MAX® K-1200 com motor T53-17 da Honeywell

News Generic

Helicóptero Kaman K-MAX® K-1200 com motor T53-17 da Honeywell

October 31, 2017

A Helicopter Express foi criada em 1995 como uma operação de helicópteros única e sob demanda para o Serviço Florestal dos Estados Unidos. Os contratos sazonais aumentaram desde então para uma frota de 22 máquinas específicas de missões, que são enviadas em todo o mundo para combate a incêndios e elevação de cargas, ajuda em desastres, operações fretadas, cinematografia aérea e esqui com descida por helicóptero.

T53 engine

Uma missão em especial, a de elevação de cargas, é acompanhada por uma pequena mas sólida fuselagem com motor T53-17 da Honeywell: o helicóptero Kaman K-MAX® K-1200. Esse helicóptero com apenas um assento tem quase duas vezes a capacidade de elevação em relação a fuselagens e motores comparáveis. A configuração de um assento permite a flexibilidade incomum de ajuste para aplicações não tripuladas, mas, com ou sem piloto, essa maravilha moderna em formato de calço e com janela em domo pode elevar 2.700 kg com facilidade, sem parar, graças ao incrível motor de turboeixo T53-17 da Honeywell, com potência de eixo (SHP) máxima contínua de 1.500.

"Ele aumentou a produção de um projeto convencional de um mês para pouco mais de 5 horas” 

Situação

Um contrato em especial assinado pela Helicopter Express veio com um porém: redução nos custos de projeto e tempo para colocação de 41 torres de telefonia individuais de 30 metros na interestadual I-70 americana no estado de West Virginia. A ferramenta típica para o trabalho era um guindaste convencional, o que significativa mão de obra (cara), fechamento da rodovia e interrupção de trânsito; e, com uma estimativa de 1 a 2 postes por dia, o projeto levaria um mês para ser concluído.

Solução

A Helicopter Express ligou para sua especializada K-MAX para ajuda nesse projeto. A confiabilidade e a capacidade do motor T53-17 de operar sob condições de altitude e temperatura elevada garantiram elevações de cargas contínuas sem qualquer queda de desempenho e com maior nível de produção. As qualidades do K-MAX com o motor T53-17 garantiram acesso descomplicado e respostas mais rápidas do que equipamentos convencionais.

Benefícios

Um projeto de um mês com um guindaste convencional se transformou em um projeto de meio dia com o helicóptero K-MAX K-1200 com o motor T53-17 da Honeywell. De forma impressionante, esse helicóptero instalou uma torre a cada 7-8 minutos, concluindo o projeto a cada 5 horas. Nenhum impacto no trânsito ou fluxos de controle, sem despesa ou mão de obra extras, com uma queda incrível de 99% no tempo para conclusão do projeto. Com esses fatores de sucesso, não é surpresa que a Helicopter Express tenha adicionado outros dois helicópteros K-MAX K-1200 à sua frota de pesos pesados. Esse é um peso incrível para uma operação única.