Icônico motor T53 da Honeywell ganha turbo regional

Helicopter T53

Icônico motor T53 da Honeywell ganha turbo regional

September 27, 2017
Honeywell Connected Logo JAC

Há mais de 50 anos, o motor de turboeixo T53 da Honeywell tira do chão alguns dos helicópteros mais icônicos do mundo, entre eles Bell UH-1H Huey, Huey II e AH-1H Cobra. Neste tempo, o motor já acumulou mais de 62 milhões de horas-voo.

Os operadores do motor T53 no Oriente Médio e na África ganharam uma ajuda recentemente graças à indicação da Jordanian Aeronautical Systems Co. (JAC) como o primeiro centro de serviço de motores T53 autorizado na região.

Como o primeiro centro dedicado a motores T53 no Oriente Médio e na África, a Jordanian Aeronautical Systems Co. (JAC) vai oferecer a ambos operadores comerciais e militares opções de manutenção e reparo localizado. O centro de serviços vai fornecer uma opção confiável, econômica e local para operadores que busquem suporte de reparo, manutenção e retífica.

Conforme o mercado de helicópteros da região continua a crescer, a parceria com a JAC reconhece as necessidades dos clientes da Honeywell ao oferecer uma opção de manutenção e reparo regional e mais acessível, o que significa respostas mais rápidas e menor tempo de inatividade para que possam manter sua aeronave pronta para missões.

O centro de serviços JAC é uma subsidiária integral da Força Aérea Real da Jordânia (RJAF) e é uma Organização de Manutenção Aprovada (AMO) especializada em manutenção, reparo e retífica de aeronaves. Ao proporcionar soluções de aviação completas, focadas em serviços efetivos, de alta qualidade e valor agregado, a JAC oferece manutenção de base e linha para aeronaves B737-200 e Classic, C-130 (L382) e AGUSTA AW-139. Os serviços de manutenção da JAC também incluem solução de problemas, teste em solo, sincronização e remoção/instalação de JT8D, CFM56 e Allison T56-7/15 e PT6C67C.

Para obter mais informações sobre o serviço da JAC a motores T53, preencha o formulário abaixo.