O seu navegador não é mais compatível com esse site.
Para ter uma experiência melhor, acesse este site usando a versão mais recente dos seguintes navegadores:
Ao fechar esta janela, você reconhece que sua experiência neste site pode ser prejudicada.
Nadie sabe más sobre los sistemas de referencia inerciales que Honeywell, el pionero de la tecnología con la creación de la línea de productos LASEREF, hace más de dos décadas.
Ahora, ha llegado el momento de actualizar su aeronave con el mejor sistema de referencia inercial de la aviación comercial: LASEREF IV de Honeywell, el reemplazo perfecto para los antiguos sistemas LASEREF II y LASEREF III.
LASEREF IV representa un avance significativo en la tecnología del sistema de referencia inercial. Ofrece una mejora del 30% en la confiabilidad, una reducción del peso del 35%, una reducción considerable en el consumo de energía y tiene el costo más bajo de cualquier IRS disponible comercialmente.
Por un tiempo limitado, Honeywell y Avemex están ofreciendo precios con descuento y un crédito de $ 26,250 con base de intercambio a los operadores que instalen LASEREF IV en 2021.
Para obtener más información o solicitar un presupuesto, ¡comuníquese con Avemex hoy!