不管在何种飞行条件,需要执行运输何种货物,确保飞机的优异性能、可靠性和安全性是都是基本要求,是成功完成任务的关键。
效率
健康和使用监控系统 (HUMS)
HUMS传感器和嵌入式诊断软件能监控和传递关键部件的健康和维护需求,并为运营商提供了一系列诊断工具,以保持设备始终处于最佳工作状态。可靠的 飞机性能可确保飞行的顺畅。霍尼韦尔HUMS系统为维修人员提供一系列工具,帮助其更好地完成工作任务,加快飞机周转时间,提高飞机可用性。
发动机
60余年来,霍尼韦尔发动机,包括后来收购的Garrett 和Lycoming系统,始终处于飞机发动机领域的前沿,帮助客户提高飞机性能,轻松应对各项挑战。
集成航电设备——用于AW139直升机的Primus Epic系统
搭载下一代驾驶舱航电设备的Primus Epic FMS已成功安装在了一些全球最先进的飞机上。Epic FMS外加霍尼韦尔的交互式导航(INAV,业内第一个可以同时显示交通、地形、空域、航路、空港和航标的系统)使得一体化驾驶舱具备一流的功能。
了解更多
霍尼韦尔航空电子设备延保计划 (HAPP)
HAPP质保延长项目可帮助客户消除航电设备维修和维护费用中的不确定性,深受全球客户好评。
了解更多
机上互联
Aspire 200卫星通信系统
Aspire 200卫星通信系统为直升机提供了可靠、稳定和具有宽带质量的机载网络连接服务。系统的高数据速率 (HDR) 软件包有效减轻了旋翼桨叶对卫星和飞机间通信信号的影响,为飞行员和乘客等人建立了一个高速的宽带环境。该系统支持各种网络应用,包括乘客在机舱内收发邮 件和语音通信功能,以及飞行员将发动机诊断和性能数据发送给维修人员的实时通讯功能等。
Sky Connect
Sky Connect Tracker卫星通信系统通过铱星卫星网络实现了完整的情境感知。在严苛任务中实现最高安全性和最大效率的单个最好方法,是使用可实现任务机队主动管理 的完整系统。网络连接和资产跟踪是全球各地飞机随时保持联络的基础。Sky Connect是基于铱星的卫星通信系统,可为世界各地的飞机提供实时的资产跟踪、语音和数据。
飞行安全
情境感知
由于直升机飞行员大部分时间都在恶劣天气和崎岖地形中低空飞行,执行搜索救援、国土安全、执法和油气作业等重要任务,因此情境感知对直升机操作尤其重要。
提高飞行安全性无论是对飞机制造商、系统供应商、飞机所有者、运营商,还是飞行员等直升机团体来说都是最优先考虑的。霍尼韦尔致力于研发提高飞行安全性和效率的技术已有100余年的历史,积累了丰富的经验和专业知识。
无线电高度表 - 霍尼韦尔无线电高度表系统基于我们久经考验的传统技术和经验,可为飞行员提供可靠的和精确的飞机高度数据。
气象雷达 - Primus系列气象雷达系列包括所有满足当今轻型、中型和重型直升机需求的雷达型号。霍尼韦尔气象雷达系统使飞行员能探测和规避恶劣天气,帮助其在恶劣天气环境中完成任务。
EGPWS - EGPWS系统结合了位置、高度、空速、滑翔斜率和内部地形、障碍物和空港数据库,以提前预测飞机飞行计划中存在的所有潜在冲突。
TCAS - 凭借霍尼韦尔的全球支持中心网络,无论您飞行在何地,TCAS产品系列都能确保您的飞行安全。TCAS可为飞行员提供建议信息显示和声音警告,帮助其避免碰撞并提高态势感知能力。
Skyforce Sentinel - Sentinel是多功能显示系统,可满足紧急医疗、公务和通用直升机所有人和运营商的需求。Sentinel是VIP业务的理想地图平台,不仅能够提供由空间感知需求驱动的气象、位置数据和地图显示,还能允许乘客访问到达时间进程信息。
航姿航向和惯性导航产品 - 安全、高效和快速的飞行确保航班准点率的关键。霍尼韦尔先进的航姿、航向和导航系统具有最高等级的民航认证和可靠性,提高了飞机深入一些最拥挤或偏远地域 时的飞行安全性和可用性。霍尼韦尔提供一整套用于旋翼飞机市场的惯性产品,其中包括AH-1000航姿系统 (AHRS)、内含全球导航卫星的惯性导航系统和LASEREFTM VI 民用惯性基准系统(IRS)。