波音737 MAX搭载全套霍尼韦尔系统成功首飞

波音737 MAX 8飞机是波音公司737 MAX新型单通道飞机家族的首个成员。2016年1月29日,该款配备全套霍尼韦尔电子及机械系统的飞机在波音737总装厂附近的华盛顿州伦顿机场成功完成首飞。

霍尼韦尔与波音有着长期合作关系,为波音各机型提供宽泛的系统和产品,其中就包括极为成功的波音737系列飞机,其中搭载的霍尼韦尔技术包括了导航、飞行管理、辅助动力,以及照明系统等。应用于737 MAX的多项霍尼韦尔技术均已在过往型号的飞机上得到验证,例如新一代737飞机。

737 MAX将成为第一款配备霍尼韦尔最新电子引气系统(EBAS)的飞机。该系统采用来自主发动机的气流进行客舱增压和座舱环境控制,并为机翼引入热空气以降低结冰的风险。全新EBAS将可帮助运营商大幅降低维护成本及油耗。与前代产品相比,新系统的可靠性大幅提高。

波音公司的新型单通道飞机家族包括737 MAX 7、MAX 8、MAX 200和MAX 9,其中737 MAX 8是首款开始进行飞行测试的飞机。737 MAX的航程可达3500海里(6510公里)以上,较新一代737系列有了340至570海里(629至1055公里)的航程优势。737 MAX家族已获得来自全球62家客户的3072架订单,首批飞机预计于2017年交付。



联系我们

销售

提出您的需求以便我们的销售团队及时为您提供服务与支持!

联系销售

服务

为您正在使用的产品或者服务寻求支持?

联系服务

联系销售

谢谢

联系服务

若您已注册,请登陆后填写信息,以便我们即时联系到您。点击登录后,您将跳转到该页面填写信息。